Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PP-18 |
TDB-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Height (mm) | Dimensions (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Maximum Tape Width (mm) | Maximum Data, Outer Diameter (mm) | Features | Specifications | Applicable Tape | Main Body | Cutter Blade | Material | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.32 € | 4 | 6 jours | Type bleu | 60 | - | 003-2522 | 240 | 50 | 136 | Without using scissors, you can apply and cut the tape all at once with one hand. | For 3-inch (76 mm) paper tubes | OPP/Craft Tape | Steel | Steel | - | 1 pc. | ||
4.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 650 | 55×19 | 321-6187 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | Steel | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Fixation | Width(mm) | 60 | Depth(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Color
Height(mm)
Dimensions(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles