Référence fabricant: TDB-21
Marque: OPEN INDUSTRIES
Prix: 6.30 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TDB-21
Product Type | Fixation | Width(mm) | 73 | Depth(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 238 | Conforming main body | TD-500・TD2000 | Dimensions(mm) | 60×20.5 |
Trusco Code | 321-6179 | Mass(g) | 4.2 | Material | Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Scelleur de carton / Lame de rechange pour outil de découpe Jumbo, le numéro d'article est le suivant: TDB-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDB-21.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles