• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban aluminium n° 8060 (mat)

Ruban aluminium n° 8060 (mat)

Détails du produit:

Référence fabricant: 806000-20-50X50

Marque: HITACHI MAXELL

Prix: 32.85

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Roll


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

806000-20-50X50

Référence pièce
806000-20-50X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

32.85 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.1 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 5.30 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 33N/10mm
Trusco Code 351-9091 Mass(g) 690 Specifications Cutting Requires Cutter
Specification 2 Matte Type Operating Temperature Range(°C) -10~130 Base Materials Aluminum Foil
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban aluminium n° 8060 (mat), le numéro d'article est le suivant: 806000-20-50X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 806000-20-50X50.

Assistance technique