Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GJ18W-50V |
GJ18W-5010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Set Content | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 5 | 6 jours | Set of tape and dispenser | 213-0289 | 71.5 | Tape x 1 roll, dispenser | 1 Set (Dispenser, Tape: 1 Roll) | |||
55.87 € | 10 pièces par conditionnement | 5 paquets | 9 jours | Tape only (10 rolls) | 415-4304 | 410 | - | 1 Bag (10 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.03 | Color Details | White |
Features | Tape sticks to tape only, and adhesive does not touch any of the binded objects. You can write on the tape, which helps to identify, seal, label, and separate binded objects. Suitable to bind cables, optical fibers, panels, trays, etc. | Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Polypropylene (OPP) |
Adhesive | Rubber-Based |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles