• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban en tissu de verre résistant à la chaleur

Ruban en tissu de verre résistant à la chaleur
Glass cloth tape with adhesive that features high heat resistance.
[Features]
· Equivalent to JIS standard thermal class H (180°C).
· It has excellent tensile strength, making it ideal for various binding.
[Applications]
· For insulating the connectors of heat resistant electric wires.
· For insulation and protection of heater wires.
· For protection and bundling of pipes for which heat resistance is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMGC1910
TMGC1920
TMGC5020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

19.47 €

1 6 jours 1910375-9164501 Roll

39.00 €

4 6 jours 1920375-91721001 Roll

102.93 €

1 6 jours 5020375-91992601 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 3.8N/10mm Tensile Strength 200N/10mm Color Details White
Features Glass cloth tape with adhesive that features high heat resistance. Application For applications in which heat resistance and insulation are required. For protection and bundling of pipes for which heat resistance is required. For insulation and protection of heater lines. Specifications Cutting Requires Cutter
Continuous operating temperature 180° C (equivalent to heat-resistance class H) Dielectric breakdown strength 11kV/mm Material/base Glass Cloth
Adhesive Silicone-base Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique