Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TNTS-10010 |
TNTS-5010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.67 € | 1 | 6 jours | 100 | 359-6541 | 900 | 1 Roll | ||
45.99 € | 1 | 6 jours | 50 | 359-6532 | 500 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Details Type | Rolled Type | Adhesiveness | 32N/25mm |
Tensile Strength | 383N/25mm | Color Details | Clear | Features | Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. |
Application | For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil. For material such as granite where you want to make use of the base color. | Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Polyester film |
Adhesive | Acrylic | abrasive grain | Aluminum oxide | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles