Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPK18W-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.04 | Color Details | White |
Trusco Code | 421-6351 | Mass(g) | 50 | Features | The tape bonds to itself alone without adhering to the bound object. |
Application | For bundling cables, pipes, etc. For bundling optical fibers. | Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Polypropylene (OPP) |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de reliure auto-adhésif, "ruban Fushigi SP", le numéro d'article est le suivant: SPK18W-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPK18W-50.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles