Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Type | Ruban adhésif | Color | Multicolore | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.7 | Color Details | Yellow/Black | Adhesiveness | 6N/10mm |
Tensile Strength | 38.4N/10mm | Features | High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. | Application | For both indoor and outdoor use. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyvinyl chloride (lead not used) | Adhesive | Acrylic |
Abrasive grain | Mineral Particles | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles