• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Outil diamant CeraTap déposé par voie galvanique pour centre de nivellement ED-PNT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ED-PNT-2.2X7.5XP0.5-#600
ED-PNT-3X9.8XP0.7-#400
ED-PNT-3.7X12XP0.8-#400
ED-PNT-4.5X15XP1-#400
ED-PNT-6X20XP1.25-#400
ED-PNT-7.5X24XP1.5-#400
ED-PNT-9X30XP1.75-#400
ED-PNT-10X34XP2-#400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Electrodeposition length
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Tool No.

115.92 €

1 6 jours 0.5502.28.547.58.536008315981

121.88 €

1 6 jours 0.76031269.81244008315982

126.21 €

1 6 jours 0.8603.7146121454008315983

133.25 €

1 6 jours 1704.5188151864008315984

138.67 €

1 6 jours 1.25706238202384008315985

164.67 €

1 6 jours 1.5807.527102427104008315986

177.12 €

1 6 jours 1.75809331029.833124008315987

209.08 €

1 6 jours 2801039103439144008315988

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Autre Tap Type Outil associé au filetage Accuracy JIS2

Assistance technique