Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde à filetage parallèle SPD-H

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde à filetage parallèle SPD-H
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPD-H-38XPF1/4-19
SPD-H-38XPF1/8-28
SPD-H-38XPF3/8-19
SPD-H-50XPF1/2-14
SPD-H-50XPF1/4-19
SPD-H-50XPF3/4-14
SPD-H-50XPF3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

114.83 €

1 6 jours G1/4193843712

114.83 €

1 6 jours G1/8283843711

114.83 €

1 6 jours G3/8193843713

187.96 €

1 6 jours G1/2145043724

187.96 €

1 6 jours G1/4195043722

187.96 €

1 6 jours G3/4145043726

187.96 €

1 6 jours G3/8195043723

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallèle pour tuyaux Tool Material Type Acier rapide Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Screw Left and Right Right Screw

Assistance technique