TOKUMARU α【10 pièces par conditionnement】

TOKUMARU α
[Features]
· This product is appropriate for a wide range of uses, and is quiet when polishing and with less vibrations compared to flexible grindstone or offset grindstone.
· Uses China-made paper.
[Applications]
· Grinding and polishing of steel, welding bead removal, rust removal, peeling of paint, polishing of woodwork.
· Tool used: dedicated electric disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP-100TMAR-60
GP-100TMAR-80
GP-100TMAR-100
GP-100TMAR-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

23.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 60229-5270685 g/box

23.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 80229-5288665 g/box

22.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100229-5296625 g/box

22.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 120229-5300600 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Details Type Alundum (For General Metals) Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 15 Number of blades(sheet) 72 Pcs./Box. 10 (sheet)
Features This product is appropriate for a wide range of uses, and is quiet when polishing and with less vibrations compared to flexible grindstone or offset grindstone. Uses China-made paper. Application Grinding and polishing of steel, welding bead removal, rust removal, peeling of paint, polishing of woodwork. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)
Grinding Angle 15~30°

Assistance technique