GP Top【5 pièces par conditionnement】

GP Top
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
[Applications]
· For polishing high-hardness material such as stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGP10015-Z-40
TGP10015-Z-60
TGP10015-Z-80
TGP10015-Z-100
TGP10015-Z-120
TGP12522-Z-40
TGP12522-Z-60
TGP12522-Z-80
TGP12522-Z-100
TGP12522-Z-120
TGP18022-Z-40
TGP18022-Z-60
TGP18022-Z-80
TGP18022-Z-100
TGP18022-Z-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade length
(mm)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

27.42 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10016401360016.572409-8145400 g/box

27.22 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10016601360016.580409-8153375 g/box

27.14 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10016801360016.590409-8161365 g/box

27.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100161001360016.590409-8129355 g/box

27.03 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100161201360016.590409-8137350 g/box

55.56 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1252240110002080409-8293720 g/box

55.10 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1252260110002090409-8307660 g/box

54.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1252280110002090409-8315630 g/box

54.58 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12522100110002090409-8277590 g/box

54.42 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12522120110002090409-8285570 g/box

102.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 180224084002590409-84471,300 g/box

101.49 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1802260840020120409-84551,150 g/box

101.18 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1802280840020120409-84631,110 g/box

100.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022100840020120409-8421990 g/box

99.97 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022120840020120409-8439950 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier inoxydable Details Type Zirconia (for difficult-to-cut materials such as stainless steel)
Pcs./Box. 5 (sheet) Features This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. Application For polishing high-hardness material such as stainless steel.
Maximum operating rotation speed TGP10015:71.1m/s(4270m/min)TGP12522:80.0m/s(4318m/min)TGP18022:79.1m/s(4748m/min) Operating Angle 15~30° Accessory Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box)

Assistance technique