"GP Top α" (type à vissage direct)【10 pièces par conditionnement】

"GP Top α" (type à vissage direct)
[Features]
· Designed with a special mold to prevent clogging.
· Noise generation is low, so it can be used comfortably.
· It can be installed in a single action (screw type). (Disc grinder only)
· Due to the specialized processing that differs from ordinary methods of polishing cloth production, the autogenous action has been increased, the grinding power sustained, and the clogging and polishing burn reduced.
[Applications]
· Heavy duty polishing and metal polishing with disc grinder.
· For removing welding beads.
· For grinding general metal and timber.
· Polishing, paint and rust removal on aircrafts, automobiles, hulls, bridges, tanks, etc.
· Descaling and deburring various metals.
· For other polishing work of stainless steel, iron steel and nonferrous metals.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP100AL-40
GP100AL-60
GP100AL-80
GP100AL-100
GP100AL-120
GP100AL-150
GP100AL-180
GP100AL-240
GP100AL-320
GP100AL-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

54.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4072114-8931800 g/box

55.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6080114-8940750 g/box

53.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8080114-8958700 g/box

55.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10080114-8966670 g/box

54.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12080114-8974640 g/box

54.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 15080114-8982640 g/box

54.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18080114-8991640 g/box

54.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 24080114-9008640 g/box

54.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 32080114-9016640 g/box

54.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 40080114-9024640 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Outer diameter Dimensions(mm) 100 Details Type Alundum
Thread Diameter(mm) M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Blade length(mm) 19.5
Pcs./Box. 10 (sheet) Features Designed with special shape to prevent clogging. Comfortable to use with little unwanted noise. Can be fixed with a single action (screw type). (Disc grinder only) Application Heavy duty polishing, metal polishing by disc grinder. Weld bead removing. For grinding general metal and timber.
Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)

Assistance technique