Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GP5010A-40 |
GP5010A-60 |
GP5010A-80 |
GP5010A-100 |
GP5010A-120 |
GP5010A-150 |
GP5010A-180 |
GP5010A-240 |
GP5010A-320 |
GP5010A-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 360-9677 | 62 g/box | ||
29.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 360-9685 | 54 g/box | ||
29.18 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 360-9693 | 50 g/box | ||
29.16 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 360-9707 | 48 g/box | ||
29.13 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 360-9715 | 45 g/box | ||
29.13 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 150 | 360-9723 | 44 g/box | |
29.12 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 180 | 360-9731 | 43 g/box | ||
29.12 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 240 | 360-9740 | 43 g/box | ||
29.12 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 320 | 360-9758 | 43 g/box | ||
29.12 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 400 | 360-9766 | 43 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 50 | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Blade length(mm) | 12 | Number of blades(sheet) | 36 |
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | Dedicated flap disc for 50 mm air tool. Has 5 to 6 times longer life compared to offset type grindstone and does not cause grinding burns. | Application | For removing welding beads and spatters. Deburring. |
Maximum operating rotation speed | 52.3m/s(3140m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles