"Roue de disque GP souple" (type diagonale)【5 pièces par conditionnement】

"Roue de disque GP souple" (type diagonale)
[Features]
· Has diagonally attached blades and gently contacts workpieces.
· It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat.
[Applications]
· Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, and deburring.
· Polishing woodwork and plastic.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP100S-40
GP100S-60
GP100S-80
GP100S-100
GP100S-120
GP100S-150
GP100S-180
GP100S-240
GP100S-320
GP100S-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

35.36 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4080173-0568410 g/box

35.20 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6080173-0576390 g/box

35.01 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8080173-0584365 g/box

34.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10090173-0592350 g/box

34.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12090173-0606350 g/box

34.83 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 15090173-0614340 g/box

33.85 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18090173-0622340 g/box

34.83 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 24090173-0631340 g/box

34.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 32090173-0649325 g/box

34.67 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 40090173-0657320 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Blade length(mm) 15
Pcs./Box. 5 (sheet) Features Has diagonally attached blades and gently contacts workpieces. It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat. Application Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, deburring. Polishing of woodwork and plastic.
Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Assistance technique