Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GP100A-AL-40 |
GP100A-AL-60 |
GP100A-AL-80 |
GP100A-AL-100 |
GP100A-AL-120 |
GP100A-AL-150 |
GP100A-AL-180 |
GP100A-AL-240 |
GP100A-AL-320 |
GP100A-AL-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.20 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 80 | 216-3161 | 450 g/box | ||
35.99 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 80 | 216-3179 | 425 g/box | ||
35.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 80 | 216-3187 | 400 g/box | ||
35.73 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 90 | 216-3195 | 390 g/box | ||
35.65 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 90 | 216-3209 | 380 g/box | ||
35.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 150 | 90 | 216-3217 | 375 g/box | ||
35.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | 90 | 216-3225 | 375 g/box | ||
35.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 240 | 90 | 216-3233 | 375 g/box | ||
35.54 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 320 | 90 | 216-3241 | 365 g/box | ||
35.51 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 400 | 90 | 216-3250 | 360 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Blade length(mm) | 15 |
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | For general metals. Since there is a gap between the polishing cloths, it does not cause clogging. As the substrate is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, the lower surface and sides can be polished at the same time. It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat. It can be installed in a single action (screw type). | Application | Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, deburring. Polishing of woodwork and plastic. |
Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles