Disque auto-agrippant ASTRA / Trou / Marron【5 pièces par conditionnement】

Disque auto-agrippant ASTRA / Trou / Marron
[Features]
· Dust suction type Double-Action Sander paper that uses alundum abrasive particles. (some hole diameters may not match.)
· Velcro tape disc with a hole corresponding to the dust suction type dual action sander. Suction of the dust is conducted through 6 holes.
· Pattern-coated abrasive cloth is coated with abrasive grain in an even pattern to provide synergistic beating, grinding, and polishing.
· The pattern coating results in stronger polishing power with less clogging compared to conventional products. Furthermore, the ventilation creates a cooling effect, reducing the likelihood of burns.
[Applications]
· For polishing putty and surfacer on metal coatings. (Surface polishing)
· Fabric and coating polish for woodwork, furniture, musical instruments, etc.
· Sanding and surface smoothing of baked coatings.
· Tool used: dust-suction type dual action sander. (Velcro Type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAM-125A-60
TAM-125A-80
TAM-125A-100
TAM-125A-120
TAM-125A-150
TAM-125A-180
TAM-125A-240
TAM-125A-320
TAM-125A-400
TAM-125A-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Details Type Color Trusco Code Mass

6.77 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 9 jours 60Brown (#60 to #180)Brown258-4352300 g/Bag

6.60 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 80Brown (#60 to #180)Brown258-4361300 g/Bag

6.04 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 100Brown (#60 to #180)Brown258-4379250 g/Bag

5.87 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 120Brown (#60 to #180)Brown258-4387250 g/Bag

5.49 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 7 jours 150Brown (#60 to #180)Brown258-4395200 g/Bag

5.49 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 180Brown (#60 to #180)Brown258-4409200 g/Bag

5.10 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 240White (#240-#600)White258-4417150 g/bag

5.10 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 320White (#240-#600)White258-4425150 g/bag

5.10 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 400White (#240-#600)White258-4433150 g/bag

5.10 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets 6 jours 600White (#240-#600)White258-4441150 g/bag

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 125
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 The Number of each bag(sheet) 5 Features Dust suction type Double-Action Sander paper that uses alundum abrasive particles. (Some may not fit the bore diameter.) A velcro type disc with hole that accommodates dust suction type Double-Action Sander. Absorbs dust through the 6 holes. The pattern coated sandpaper cloth has a regular grain patterned coating that achieves the synergistic effect of striking, grinding and polishing. Pattern coating allows less clogging than conventional products to provide strong polishing power. Ventilation provides a cooling effect to reduce the risk of burning.
Application For polishing putty and surfacer on metal coatings. (Surface polish) Fabric and coating polish for surface-polishing woodwork, furniture, and chemicals. Sanding baked-finishes and surface smoothing. Tool: Double-action sander. (Velcro Type) Maximum operating rotation speed 78.5m/s(4710m/min) Tool Used Dust suction type double action sander. (Velcro Type)

Assistance technique