Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GPN100-120 |
GPN100-240 |
GPN100-320 |
GPN100-600 |
GPN125-120 |
GPN125-240 |
GPN125-320 |
GPN125-600 |
GPN150-120 |
GPN150-240 |
GPN150-320 |
GPN150-600 |
GPN180-120 |
GPN180-240 |
GPN180-320 |
GPN180-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Max. Rotational Speed (rpm) | Number of non-woven fabric cloths (pieces) | Trusco Code | Mass | Maximum operating rotation speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 16 | 120 | O.D. 100 mm | 6000 | 27 | 115-3129 | 420 g/box | 31.4m/(s 1884m/min) | ||
54.34 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 16 | 240 | O.D. 100 mm | 6000 | 27 | 115-3137 | 375 g/box | 31.4m/(s 1884m/min) | ||
54.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 16 | 320 | O.D. 100 mm | 6000 | 28 | 115-3145 | 350 g/box | 31.4m/(s 1884m/min) | ||
53.77 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 16 | 600 | O.D. 100 mm | 6000 | 29 | 115-3153 | 300 g/box | 31.4m/(s 1884m/min) | ||
73.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 125 | 16 | 120 | O.D. 125 mm | 4000 | 35 | 115-3161 | 550 g/box | 26.2m/(s 1570m/min) | ||
69.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 125 | 16 | 240 | O.D. 125 mm | 4000 | 35 | 115-3170 | 420 g/box | 26.2m/(s 1570m/min) | ||
69.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 125 | 16 | 320 | O.D. 125 mm | 4000 | 35 | 115-3188 | 410 g/box | 26.2m/(s 1570m/min) | ||
69.73 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 125 | 16 | 600 | O.D. 125 mm | 4000 | 38 | 115-3196 | 400 g/box | 26.2m/(s 1570m/min) | ||
101.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 150 | 22 | 120 | O.D. 150 mm | 3000 | 40 | 115-3200 | 910 g/box | 23.6m/(s 1413m/min) | ||
96.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 150 | 22 | 240 | O.D. 150 mm | 3000 | 40 | 115-3218 | 740 g/box | 23.6m/(s 1413m/min) | ||
96.53 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 150 | 22 | 320 | O.D. 150 mm | 3000 | 40 | 115-3226 | 730 g/box | 23.6m/(s 1413m/min) | ||
96.08 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 150 | 22 | 600 | O.D. 150 mm | 3000 | 42 | 115-3234 | 670 g/box | 23.6m/(s 1413m/min) | ||
130.16 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | 22 | 120 | O.D. 180 mm | 2000 | 54 | 115-3242 | 1,320 g/box | 18.8m/(s 1130m/min) | ||
122.41 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | 22 | 240 | O.D. 180 mm | 2000 | 54 | 115-3251 | 950 g/box | 18.8m/(s 1130m/min) | ||
122.41 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | 22 | 320 | O.D. 180 mm | 2000 | 54 | 115-3269 | 950 g/box | 18.8m/(s 1130m/min) | ||
121.88 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | 22 | 600 | O.D. 180 mm | 2000 | 58 | 115-3277 | 880 g/box | 18.8m/(s 1130m/min) |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique | Thickness(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Features | Mixed type made from nylon and paper. Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, the tangled fibers of the nylon abrasives act as a cushion, preventing over-grinding of non-abrasive materials, and are therefore more effective than paper abrasive cloth which directly strikes the workpiece. It is mainly used for polishing. It does not get clogged as it has a large autogenous property. | Application | For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, and mirror surface pretreatment. |
Accessory | Only ø100 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box) |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Max. Rotational Speed(rpm)
Number of non-woven fabric cloths (pieces)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles