Référence fabricant: SP100C3
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 130.82 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SP100C3
Type | Disque en caoutchouc / uréthane dur | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Thickness(mm) | 8 | Particle Size(#) | 60 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Trusco Code | 175-8560 |
Mass | 400 g/box | Features | Even used as a single action sander, it has the finish of a double action sander and possesses significant retracted plating. The cushion body has special foam material and is evenly in contact with the polishing surface, allowing for feather touch grinding. The constant wearing away and regeneration of abrasive material and special foam material means that it won't get clogged. Particle #60 (Equivalent to finished surfaces #180 to #240). For urethane resin medium finish polishing. | Application | For scratch removal of general metals, scale removal and finish polishing of stainless steel. It is effective in paint removal. |
Maximum operating rotation speed | 26.2m/s(1570m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Vous vous trouvez sur la page de "Disque puissant souple" (résine d'uréthane, pour le polissage de semi-finition), le numéro d'article est le suivant: SP100C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP100C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles