Référence fabricant: SP100C8
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 130.82 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SP100C8
Type | Disque en caoutchouc / uréthane dur | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 8 | Particle Size(#) | 600 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 |
Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Trusco Code | 175-8314 | Mass | 325 g/box |
Features | Halves the amount of mirror finishing work required. With a fine count surpassing the level of paper, it can be used for final polishing of the base levels of the mirror surface. The particles are #600 (equivalent to the finishing surface #2000). For polishing urethane finishes. | Application | For partial correction, burning removal, pretreatment of mirror surface work. | Maximum operating rotation speed | 26.2m/s(1570m/min) |
Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Vous vous trouvez sur la page de "Disque puissant souple" (résine d'uréthane, pour le polissage de finition), le numéro d'article est le suivant: SP100C8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP100C8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles