"Disque en sisal" (pour une finition intermédiaire)【5 pièces par conditionnement】

"Disque en sisal" (pour une finition intermédiaire)
[Features]
· Enables beautiful polishing with a sharp cut.
· Used for intermediate polishing for steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive (white rod).
· Sisal (hemp) and cotton are combined.
[Applications]
· Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing.
· Tools Used: disc grinder and air grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSD-100
TSD-100AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter Dimension
(mm)
Trusco Code Mass

93.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 16261-6271425 g/box

90.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours M10(P1.5)261-6289440 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Coton : Disque en sisal work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thickness(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 8000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Features Enables beautiful polishing with a sharp tip. Used for intermediate polishing for steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive (white rod). Sisal (hemp) and cotton are combined. Application Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing. Tools Used: disc grinder and air grinder. Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min)
Tool Used Disc grinder, air grinder. Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Assistance technique