Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GPSF10025H |
GPSF10025S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.47 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Hard type | 114-6530 | 520 g/box | ||
121.24 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | Soft Type | 114-6548 | 400 g/box |
Loading...
Type | Disque en feutre | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Thickness(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 7000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) |
Features | A grease/oil abrasive is used according to the application to apply mirror finish. With the 6 mm shaft adapter, it is possible to use with a straight grinder. | Application | This product is ideal for surface polishing and mirror finish. | Maximum operating rotation speed | 36.6m/s(2198m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles