Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRS-60 |
GRS-80 |
GRS-100 |
GRS-120 |
GRS-150 |
GRS-180 |
GRS-240 |
GRS-320 |
GRS-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finish equivalent count (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 20 | 6 jours | 60 | 228-0531 | 50g | ||
3.59 € | 20 | 6 jours | 80 | 228-0540 | 45g | ||
3.30 € | 20 | 6 jours | 100 | 228-0558 | 40g | ||
3.30 € | 20 | 6 jours | 120 | 228-0566 | 40g | ||
2.94 € | 20 | 6 jours | 150 | 228-0574 | 40g | ||
2.94 € | 20 | 7 jours | 180 | 228-0582 | 40g | ||
2.94 € | 20 | 6 jours | 240 | 228-0591 | 40g | ||
2.91 € | 20 | 6 jours | 320 | 228-0604 | 35g | ||
2.91 € | 20 | 6 jours | 400 | 228-0612 | 35g |
Loading...
Sheet Type | Papier étanche à l'eau | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Alundum (alumine) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Color | Reddish Brown |
Number Contained In A Packet(sheet) | 20 | Features | An abrasive granular coating on the entire nylon fiber surface greatly extends the life span without altering the sharpness as it can be used until the fibers wear off. Can be used with water as well as oil. Owing to the mesh work, it does not clog up like sandpaper. Being moderately flexible, it can be bent and used, is easy to use and most suitable for manual polishing. | Application | Comprehensive polishing of ultra-thin grooves. For work removing rust from wheels and boats. Normalized polishing for baked coating. Finished polishing for coated surfaces. |
Material (base) | Polyester |
Configurer
Propriétés de base
Finish equivalent count(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles