Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Number of blades (sheet) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 40 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 35 | 20000 | 172-9497 | 195/box | ||
35.92 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 60 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 59 | 20000 | 172-9501 | 195/box | ||
35.92 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 80 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 62 | 20000 | 172-9519 | 195/box | ||
35.92 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 100 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 68 | 20000 | 172-9527 | 195/box | ||
35.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 120 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 70 | 20000 | 172-9535 | 195/box | ||
35.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 150 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 70 | 20000 | 172-9543 | 195/box | ||
35.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 180 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 75 | 20000 | 172-9551 | 195/box | ||
44.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 40 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 52 | 20000 | 172-9594 | 300/box | ||
44.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 60 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 80 | 20000 | 172-9608 | 300/box | ||
44.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 80 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 95 | 20000 | 172-9616 | 300/box | ||
44.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 100 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 100 | 20000 | 172-9624 | 300/box | ||
44.74 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 120 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 105 | 20000 | 172-9632 | 300/box | ||
44.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 150 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 105 | 20000 | 172-9641 | 300/box | ||
44.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 180 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 110 | 20000 | 172-9659 | 300/box | ||
46.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 40 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 58 | 20000 | 172-9691 | 375/box | ||
45.99 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 60 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 85 | 20000 | 172-9705 | 375/box | ||
45.91 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 80 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 100 | 20000 | 172-9713 | 375/box | ||
45.95 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 100 | O.D. 30/40/50 mm | Approx. 110 | 20000 | 172-9721 | 375/box | ||
46.06 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 120 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 115 | 20000 | 172-9730 | 375/box | ||
46.02 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 150 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 115 | 20000 | 172-9748 | 375/box | ||
46.02 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 180 | O.D. 30/40/50 mm | Approximately 120 | 20000 | 172-9756 | 375/box | ||
56.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 40 | Outer Diameter 60mm | Approximately 71 | 18000 | 172-9799 | 520/box | ||
56.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 60 | Outer Diameter 60mm | Approx. 110 | 18000 | 172-9802 | 520/box | ||
56.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 80 | Outer Diameter 60mm | Approximately 125 | 18000 | 172-9811 | 520/box | ||
56.78 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 100 | Outer Diameter 60mm | Approximately 130 | 18000 | 172-9829 | 520/box | ||
57.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 120 | Outer Diameter 60mm | Approximately 135 | 18000 | 172-9837 | 520/box | ||
56.94 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 150 | Outer Diameter 60mm | Approximately 135 | 18000 | 172-9845 | 520/box | ||
56.94 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 180 | Outer Diameter 60mm | Approximately 147 | 18000 | 172-9853 | 520/box | ||
67.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 80 | 40 | O.D. 80 mm | Approximately 80 | 15000 | 172-9896 | 725/box | ||
68.18 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 60 | O.D. 80 mm | Approximately 125 | 15000 | 172-9900 | 725/box | ||
67.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 80 | O.D. 80 mm | Approximately 145 | 15000 | 172-9918 | 725/box | ||
67.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 100 | O.D. 80 mm | Approximately 155 | 15000 | 172-9926 | 725/box | ||
68.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 120 | O.D. 80 mm | Approx. 160 | 15000 | 172-9934 | 725/box | ||
68.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 150 | O.D. 80 mm | Approx. 160 | 15000 | 172-9942 | 725/box | ||
68.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 180 | O.D. 80 mm | Approx. 170 | 15000 | 172-9951 | 725/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 |
Features | For general metals. As the flap is obliquely attached, the contact to the workpiece is very soft. It utilizes the characteristics of a general-purpose flap wheel with shaft to improve the grindability and sustainability. (Increased by 30% compared to conventional) | Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Number of blades(sheet)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles