"Buffle souple sur arbre" (diamètre de l'arbre 6mm)【5 pièces par conditionnement】

"Buffle souple sur arbre" (diamètre de l'arbre 6mm)

Détails du produit:

Référence fabricant: YS525-40

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 57.80

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YS525-40

Référence pièce
YS525-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Outer Diameter(mm) 50
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 40
Details Type O.D. 40/50 mm Number of blades(sheet) Approx. 35 Max. Rotational Speed(rpm) 10000
Pcs./Box.(piece) 5 Shaft length(mm) 40 Trusco Code 117-7028
Mass(g) 290/box Features For general metals. As the polishing cloth is finely slit, it is ideal for polishing irregular surfaces as well as fine parts. The autogenous property prevents clogging. It can be used to polish with a soft touch. It has improved versatility in grinding while maintaining the characteristics of the flap with shaft. Tool Used Straight grinder. (air + electric)

Vous vous trouvez sur la page de "Buffle souple sur arbre" (diamètre de l'arbre 6mm), le numéro d'article est le suivant: YS525-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YS525-40.

Assistance technique