Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UFF512
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Material | Feutre |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 50 | Width(mm) | 12 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
Type | Soft | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Pcs./Box.(piece) | 5 |
Shaft length(mm) | 40 | Trusco Code | 173-0550 | Mass(g) | 185/box |
Features | For stainless steel and general metal. Felt wheels for the final finish with the use of oil and grease abrasive according to applications. | Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Vous vous trouvez sur la page de "Roue en feutre sur arbre" (diamètre de l'arbre : 6mm), le numéro d'article est le suivant: UFF512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UFF512.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles