Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SF1015H-W |
SF1015S-W |
SF1515K-W |
SF1515T-W |
SF1520H-W |
SF1520S-W |
SF205S-W |
SF2210SO-W |
SF612H-W |
SF612S-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Shell type | 143-5442 | 20/box | ||
59.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Flat | 143-5434 | 20/box | ||
63.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 15 | Spherical | 328-7386 | 35/box | ||
63.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 15 | Inverted Trapezoidal Shape | 328-7394 | 30/box | ||
63.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 15 | 20 | Shell type | 143-5485 | 40/box | ||
65.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 20 | Flat | 143-5477 | 40/box | ||
74.18 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 5 | Flat | 144-1833 | 20/box | ||
69.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 22 | 10 | Abacus Type | 328-7408 | 35/box | ||
53.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 12 | Shell type | 143-5400 | 20/box | ||
53.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 12 | Flat | 143-5396 | 20/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Fût | Material | Feutre |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Shaft length(mm) | 35 | Features | Felt wheel for final finishing such as glazing or wiping. There are 5 types; flat, shell, abacus, inverted trapezoid, and sphere. For stainless steel and general metal. Use this product by applying oil/grease abrasive according to applications. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles