« REVOWAVE » Clé type lance, double tête

« REVOWAVE » Clé type lance, double tête
  • Remise sur volume
[Features]
· The curved surface of the main body neck is functional, fitting nicely in the operator's hand.
· The head is a sharp spear shape.
· JIS Class S.
· Made of general chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL0507
SL1719
SLES6
SLES62
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) Trusco Code Mass
(g)
Features

5.79 €

1 6 jours 1025.5×7Unité--325-838612-

11.19 €

1 6 jours 18517×19Unité--325-8467130-

45.37 €

1 6 jours -5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Produit du jeu65.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24327-8085660/1 Set6 double open ended spanners of several standard sizes suitable for various applications are set. A dedicated holder with excellent storability is included.

54.94 €

1 6 jours -8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 22×24Produit du jeu68×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24364-1627660/1 Set6 double open ended spanners of several standard sizes suitable for various applications are set. A dedicated holder with excellent storability is included.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Assistance technique