• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé double tête, « Rai Tool », (très légère)

Clé double tête, « Rai Tool », (très légère)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé double tête, « Rai Tool », (très légère)
  • Clé double tête, « Rai Tool », (très légère)
  • Clé double tête, « Rai Tool », (très légère)
  • Remise sur volume
[Features]
· This resource-saving tool is 20% lighter weight on average compared to our conventional products.
· JIS Class S.
[Applications]
· For Tightening Screws
· For Long Periods of Work

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX0507
LEX0607
LEX1113
LEX1214
LEX1921
LEXS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) Trusco Code Mass
(g)

6.43 €

1 6 jours 1025.5×7Unité--212-153111

6.43 €

1 6 jours 1026×7Unité--212-080111

8.73 €

1 6 jours 13011×13Unité--212-084446

8.73 €

1 6 jours 14012×14Unité--212-085251

13.65 €

1 6 jours 19519×21Unité--212-0895151

52.88 €

1 6 jours -5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24Produit du jeu65.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24212-0739465/1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Assistance technique