• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés à cliquet【1-17 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R810B
R810D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Hexagonal Bit Socket Adapter

100.05 €

1 6 jours 10325-8033268/set128H-3・4・5・6・8、--

113.60 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 17325-8050336/set128H-3・4・5・6・82400M-5・6・7・8・9・10、101A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé plate à cliquet Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(Inch) 1/4×5/16 Single Product/Set Classification Produit du jeu Features Ideal for work in confined spaces. Optimal for business trips since it can be stored in a compact metal case.
Case Size(mm) 130X65X19 Phillips Bit (+) 101P-1・2・3、 Flathead Bit (-) 101S-1.0×7、
Ratcheting Wrench 102NA-1/4×5/16

Assistance technique