• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé à cliquet (en aluminium, courte, mince)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RAT1719
RAT2124
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

36.83 €

1 6 jours 17×1931367-3359200

46.51 €

1 6 jours 21×2435367-3391205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique