Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TGRW-07FS |
TGRW-08FS |
TGRW-10FS |
TGRW-13FS |
TGRW-17FS |
TGRW-19FS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 6 jours | 88 | 7 | 7 | 5.5 | 415-9845 | 32 g/set | ||
14.99 € | 1 | 9 jours | 88 | 8 | 7 | 5.5 | 415-9853 | 31 g/set | ||
11.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 96 | 10 | 7.7 | 6.1 | 415-9861 | 46 g/set | ||
18.88 € | 1 | 9 jours | 108 | 13 | 9.3 | 7.0 | 415-9888 | 79 g/set | ||
27.54 € | 1 | 7 jours | 128 | 17 | 10.9 | 8.3 | 415-9900 | 150 g/set | ||
30.66 € | 1 | 9 jours | 138 | 19 | 11.5 | 9 | 415-9918 | 188 g/set |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles