Clé mixte à cliquet articulé (courte)

Clé mixte à cliquet articulé (courte)
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· The angle of the head on the ratchet offset side can be set arbitrarily.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGRW-800FS

Référence pièce
TGRW-800FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(Point) 8
Set Content TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS Trusco Code 415-9926 Mass 891 g/set

Vous vous trouvez sur la page de Clé mixte à cliquet articulé (courte), le numéro d'article est le suivant: TGRW-800FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGRW-800FS.

Assistance technique