• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé à cliquet mixte JOKER

Clé à cliquet mixte JOKER

Détails du produit:

Référence fabricant: 073270

Marque: WERA

Prix: 53.66

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

073270

Référence pièce
073270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.66 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 159 Width across flat dimension(mm) 10 Single Product/Set Classification Unité
Thick Eyeglasses(mm) 7.2 Thick Wrench(mm) 5.5 JAN Code 4013288164360
Trusco Code 411-9924 Mass(g) 84

Vous vous trouvez sur la page de Clé à cliquet mixte JOKER, le numéro d'article est le suivant: 073270.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 073270.

Assistance technique