Clé hexalobée, support rotatif

Clé hexalobée, support rotatif
  • Remise sur volume
[Features]
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Hardness is HRC 55 to 60.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THR-6H
THR-10H
THR-12S
THR-20H
THR-40H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Set Content Set Content
(piece)
Neck dimension
(mm)
Product tip standards Trusco Code Mass Accessory

2.86 €

1 9 jours Unité75---16T6H389-66686.30g-

4.61 €

1 Jour même

Stock

Unité86---17T10H389-67067.12g-

34.64 €

1 Disponible 6 jours Produit du jeu-SetT7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H12--389-6803366 g/setHolder

3.05 €

1 Disponible 6 jours Unité95---19T20H389-672212.30g-

4.73 €

1 7 jours Unité124---26T40H389-676541.37g-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L Tip shape / tamper-proof Type T inviolable Features Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches. Can be used with tamper proof hexalobular screws.
Hardness HRC55~60

Assistance technique