Tournevis tronqué phosphorescent (magnétique)

Tournevis tronqué phosphorescent (magnétique)
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses a special luminescent resin that glows in the dark. Screwdriver can be easily found even in dark places. (Emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes)
· Made of martensitic special stainless steel (high strength stainless steel (550)).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1505-2-100

Référence pièce
1505-2-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.33 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 2 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Longueur totale(mm) 210 Code Trusco 276-0142 Caractéristiques It uses a special phosphorescent resin that emits light in a dark place. The screwdriver can be easily found even in the dark. Martensitic special stainless steel (high-strength stainless steel (550)) (emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes).
Spécifications de la pointe de la lame With Magnet Masse(g) 93

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué phosphorescent (magnétique), le numéro d'article est le suivant: 1505-2-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1505-2-100.

Assistance technique