Référence fabricant: 7700-2-200
Marque: ANEX
Prix: 6.80 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7700-2-200
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Shaft length L (mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Longueur totale(mm) | 298 | Code Trusco | 395-9392 | Caractéristiques | Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end). |
Spécifications | High-Precision Jack Point Processing | Spécifications de la pointe de la lame | With Magnet | Masse(g) | 114 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de force, poignée crantée (pour électricien, avec aimant), le numéro d'article est le suivant: 7700-2-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7700-2-200.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles