Tournevis de précision « Superfit »

Tournevis de précision « Superfit »

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3510, 3512
  • Tournevis de précision « Superfit »
  • 3511
  • 3513
  • 3514
  • 3515
  • 3520
  • 3521
  • 3522
  • 3523
  • 3524
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 3510

Marque: ANEX

Prix: 4.60

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3510

Référence pièce
3510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.60 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 000 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Longueur totale(mm) 183 Pointe de lame No.000 Code Trusco 275-9446
Caractéristiques Has a square cross-section to increase work efficiency. Features a soft grip. Masse(g) 18

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision « Superfit », le numéro d'article est le suivant: 3510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3510.

Assistance technique