Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3531 |
3533 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Pointe de lame | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | Opposite Side 2.0 mm | 395-9147 | 26 | ||
4.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 | Opposite Side 3.0 mm | 395-9163 | 31 |
Loading...
Tip standards | Bille | Shaft length L (mm) | 75 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Carré | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Résine | Longueur totale(mm) | 183 |
Caractéristiques | A high-strength type with an elastomer resin handle. It is a precision screwdriver of long-axis type. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Pointe de lame
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles