Tournevis d'inspection, type crayon

Tournevis d'inspection, type crayon
[Features]
· It allows the presence of voltage to be checked in general households and factories.
· It indicates conductivity with a buzzer and LED lamp.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2145-L

Référence pièce
2145-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.02 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Tension en courant alternatif(V) 70~250 Tension CC(V) 1.5 to 36
Code Trusco 276-0045 Caractéristiques It allows the presence of voltage to be checked in general households and factories. It shows the energization status with a buzzer and LED lamp. Spécifications Conductivity check, HOT grounding determination, conductivity test and electromagnetic check (non-contact)
Spécifications (pointe) Flathead Type Masse(g) 29

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis d'inspection, type crayon, le numéro d'article est le suivant: 2145-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2145-L.

Assistance technique