Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
350
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Grip Type | Résine | Longueur totale(mm) | 190 | Code Trusco | 275-9951 |
Caractéristiques | Ideal for fastening screws on corners and edges. | Spécifications de la pointe de la lame | (-) 6 x (+) No. 2 Double-Headed | Masse(g) | 94 |
Vous vous trouvez sur la page de Arbre flexible, le numéro d'article est le suivant: 350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 350.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles