Tournevis coudé à cliquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
425-5B
425-9B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Contenu de l'ensemble Code Trusco Masse
(g)

13.49 €

1 6 jours Phillips (+) / tête plate (-)N° 1 / N° 2-(+) No. 1 & 2 (Quantity: 2) & 3, (-) 6327-218479/set

15.87 €

1 6 jours CombinaisonN° 1 / N° 2 / N° 32.5 ~ 6(+) No. 1 & 2 & 3, (-)6, Hexagon 2.5 & 3 & 4 & 5 & 6327-219295/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré
Magnet N/A Grip Type Acier inoxydable Longueur totale(mm) 108
Caractéristiques Super-thin type with 21 mm wide head. Uses super thin type head ratchet structure for convenient work in tight spaces. Magnet-type chucking can be easily attached and detached. Uses super short bits (total length of 19 mm).

Assistance technique