Doigt ramasseur aimanté souple « Benri Catch »

Doigt ramasseur aimanté souple « Benri Catch »

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NO9000-350
  • Doigt ramasseur aimanté souple « Benri Catch »
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NO9000-500

Marque: SUNFLAG

Prix: 16.26

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO9000-500

Référence pièce
NO9000-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.26 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 500 Trusco Code 256-9442
Features Can be bent freely and used in hard-to-reach places to pick up parts that are not attracted to magnets. Tip diameter(mm) 10 Total Claw Length(mm) 50
Mass 168g

Vous vous trouvez sur la page de Doigt ramasseur aimanté souple « Benri Catch », le numéro d'article est le suivant: NO9000-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO9000-500.

Assistance technique