Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TD-1-75 |
TD-8-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 |
Jour même
Stock | Phillips (+) | N° 1 | - | 75 | 175 | 59 | 416-2790 | ||
8.70 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 8 | 150 | 272 | 147 | 416-2781 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Features | Features a non-slip ergonomically designed grip. | Specifications | Full body hardened DIN compliant product |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles