Référence fabricant: TBD-8S
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 56.90 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBD-8S
Tip standards | Bille | Shaft length L (mm) | 150 / 130 / 140 / 180 / 110 / 80 / 90 / 190 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Carré | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Résine | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
Details Type | Set | Overall Length(mm) | 300 / 142 / 152 / 200 / 220 / 230 / 288 / 240 | Set Content | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
Set Contents (Items) | 8 | Mass(g) | 987/set | Trusco Code | 415-8920 |
Features | Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape. |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à pointe sphérique, le numéro d'article est le suivant: TBD-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBD-8S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles