Référence fabricant: 028056
Marque: WERA
Prix: 28.51 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
028056
Tip standards | Torx | Shaft length L (mm) | 130 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc | Overall Length(mm) | 242 |
Blade Tip | T40 | Trusco Code | 411-7387 | Features | Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. |
Mass(g) | 130.2g |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Torx® HF, le numéro d'article est le suivant: 028056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 028056.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles