Entraînement Torx® inviolable

Entraînement Torx® inviolable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 138262
  • Entraînement Torx® inviolable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

138266

Référence pièce
138266
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.96 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 130 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Rond Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Caoutchouc Overall Length(mm) 242
Blade Tip T40H Trusco Code 412-1104 Features Compatible with an anti-theft Torx screw. A special grip form makes it easy to grip with a good fit.
Mass(g) 129.2g

Vous vous trouvez sur la page de Entraînement Torx® inviolable, le numéro d'article est le suivant: 138266.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 138266.

Assistance technique