Référence fabricant: BT30-FMC22-45
Marque: MANYO TOOLS
Prix: 163.77 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT30-FMC22-45
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Tourteau | Product Type | BT30 | φd(mm) | 22 |
D(mm) | 45 | H(mm) | 18 | L(mm) | 45 |
Features | For Sandvik or Seco milling cutters. A wide range of types available to accommodate various cutters. | FIG | 1 | K(mm) | 5 |
W(mm) | 10 | C(mm) | - | C1(mm) | - |
G | HCB-M10 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour fraise en bout FMC, le numéro d'article est le suivant: BT30-FMC22-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT30-FMC22-45.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles