Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT50-FMP22-300-63 |
BT50-FMP22-400-50 |
BT50-FMP31.75-150-80 |
BT50-FMP31.75-250-80 |
BT50-FMP31.75-350-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | L1 (mm) | H (mm) | D1 (mm) | K (mm) | W (mm) | G | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.13 € | 1 | 10 jours | 22 | 300 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 262 | ||
649.02 € | 1 | 10 jours | 22 | 400 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 362 | ||
378.15 € | 1 | 10 jours | 31.75 | 150 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 112 | ||
476.67 € | 1 | 10 jours | 31.75 | 250 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 212 | ||
617.72 € | 1 | 10 jours | 31.75 | 350 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 312 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | BT50 | Features | For squareness, flatness or high precision on a finished surface. There will be almost no unevenness on the finished surface. Ideal for deep cross sections of molds. Work time ruction for rough or finish machining. High rigidity and speed type. |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
L1(mm)
H(mm)
D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles