Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3S-NMS-19G |
3S-NMS-21G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Step width (mm) | Drilling Dimensions (φ mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.50 € | 1 | 6 jours | 3(3.5) | 5、7、9、11、13、(15)、(16)、18、19 | 352-1222 | 40 | ||
83.45 € | 1 | 7 jours | 3 | 5、7、9、11、13、15、17、19、21 | 352-1231 | 55 |
Loading...
Number of Steps(Level) | 9 | shank diameter(mm) | 6.35 | Surface Treatment | Titanium Coating |
---|---|---|---|---|---|
work material | Iron Panel, Copper Panel, Galvalume (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS | Accessory | Cutting Oil |
Configurer
Propriétés de base
Step width(mm)
Drilling Dimensions(φ mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles